Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
70.9 in
1800 mm
Pojemność
14.8 ft³
420 l
Masa
476.2 lb
216 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 70.9 in 1800 mm
Pojemność 14.8 ft³ 420 l
Masa 476.2 lb 216 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 26 in 661 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.