Szerokość | 70.9 in 1800 mm |
Pojemność | 10.6 ft³ 300 l |
Masa | 366 lb 166 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 26.1 in 664 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Szerokość | 70.9 in 1800 mm |
Pojemność | 10.6 ft³ 300 l |
Masa | 366 lb 166 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 26.1 in 664 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony