Szerokość | 36 in 914 mm |
Pojemność | 13.7 ft³ 387.89 l |
Masa | 507.1 lb 230 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40 in 1016.2 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wartości przy szerokiej gamie zastosowań.
Szerokość | 36 in 914 mm |
Pojemność | 13.7 ft³ 387.89 l |
Masa | 507.1 lb 230 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40 in 1016.2 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony