Szerokość | 11.8 in 300 mm |
Pojemność | 2.4 ft³ 68 l |
Masa | 253.5 lb 115 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 30.7 in 780 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 11.8 in 300 mm |
Pojemność | 2.4 ft³ 68 l |
Masa | 253.5 lb 115 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 30.7 in 780 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony