Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 600mm (24in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
5.7 ft³
160 l
Masa
235.9 lb
107 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 600mm (24in)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 5.7 ft³ 160 l
Masa 235.9 lb 107 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 15 mm
Promień zrzutu 30.9 in 785 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 600mm (24in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.