Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 520 mm (20 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
20.5 in
520 mm
Pojemność
5.1 ft³
145 l
Masa
220.5 lb
100 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 520 mm (20 in)

Szerokość 20.5 in 520 mm
Pojemność 5.1 ft³ 145 l
Masa 220.5 lb 100 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 34.2 in 868 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 520 mm (20 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.