Szerokość | 47.2 in 1200 mm |
Pojemność | 14.5 ft³ 410.6 l |
Masa | 615.3 lb 279.1 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 36.2 in 918.59 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 47.2 in 1200 mm |
Pojemność | 14.5 ft³ 410.6 l |
Masa | 615.3 lb 279.1 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 36.2 in 918.59 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Łyżka do profilowania powierzchni Cat® podczas pracy
Omówienie łyżek do minikoparek Cat®
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania