Szerokość | 11.8 in 300 mm |
Pojemność | 2.6 ft³ 74 l |
Masa | 200.6 lb 91 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 27.8 in 706 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.
Szerokość | 11.8 in 300 mm |
Pojemność | 2.6 ft³ 74 l |
Masa | 200.6 lb 91 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 27.8 in 706 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony