Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 500mm (20cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
19.7 in
500 mm
Pojemność
2.9 ft³
82 l
Masa
152.1 lb
69 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 500mm (20cali)

Szerokość 19.7 in 500 mm
Pojemność 2.9 ft³ 82 l
Masa 152.1 lb 69 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 23.6 in 599 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 500mm (20cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.