302.7 CR

Minikoparki 302.7 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
23.6 hp
17.6 kW
Masa eksploatacyjna
6725 lb
3050 kg
Głębokość kopania
106.7 in
2710 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 302.7 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 5% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 10% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Dane techniczne produktu 302.7 CR

Moc użyteczna 23.6 hp 17.6 kW
Model silnika C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 23.6 hp 17.6 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Średnica cylindra 3 in 77 mm
Pojemność skokowa 69 in³ 1.1 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Skok tłoka 3.2 in 81 mm
Moc maksymalna — 2400 obr./min — SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Masa eksploatacyjna 6725 lb 3050 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 5645 lb 2560 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 6450 lb 2925 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 5909 lb 2680 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z zadaszeniem*** 5942 lb 2695 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z kabiną*** 6174 lb 2800 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą.
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 6725 lb 3050 kg
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
Ramię długie 33 lb 15 kg
Gąsienice stalowe 221 lb 100 kg
Kabina 276 lb 125 kg
Przeciwwaga (wyposażenie dodatkowe) 551 lb 250 kg
Przeciwwaga (lekka) 221 lb 100 kg
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.2 psi 29 kPa
Nacisk na podłoże — masa minimalna 3.5 psi 24.2 kPa
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mph 2.6 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 3507 lbf 15.6 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.8 mph 4.5 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 6025 lbf 26.8 kN
Układ hydrauliczny 9.2 gal (US) 35 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 4.8 gal (US) 18 l
Zbiornik paliwa 11.9 gal (US) 45 l
Układ oleju silnikowego 1.1 gal (US) 4 l
Układ chłodzenia 1.1 gal (US) 4 l
Siła kopania — ramię — standardowe 3102 lbf 13.8 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 2553 psi 176 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 7 gal/min 25 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 17 gal/min 65 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 245 bar
Siła kopania — ramię — długie 2765 lbf 12.3 kN
Siła kopania — łyżka 5238 lbf 23.3 kN
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 245 bar
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 26 gal/min 100 l/min
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Prędkość obracania maszyny 9 r/min 9 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 75 stopni 75 stopni
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Wysokość 12.6 in 320 mm
Szerokość 61.8 in 1570 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Całkowita długość transportowa* 166.9 in 4240 mm
Zasięg wysięgnika 67.3 in 1710 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22 in 560 mm
Długość ramienia 41.7 in 1060 mm
Zasięg maksymalny 183.5 in 4660 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 116.1 in 2950 mm
Maksymalna wysokość kopania 168.1 in 4270 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 30.5 in 775 mm
Obrót rufy z dodatkową przeciwwagą 35 in 890 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 32.7 in 830 mm
Długość podwozia O/A 79.1 in 2010 mm
Ściana pionowa 73.6 in 1870 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 177.6 in 4510 mm
Głębokość kopania 98.8 in 2510 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.6 in 395 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 20.3 in 515 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 605 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 61.4 in 1560 mm
Obrót rufy — z lekką przeciwwagą 33.3 in 845 mm
Głębokość kopania 106.7 in 2710 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 65 in 1650 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 32.7 in 830 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 185.4 in 4710 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.6 in 395 mm
Zasięg maksymalny 190.9 in 4850 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 605 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 20.3 in 515 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Maksymalna wysokość kopania 172.8 in 4390 mm
Długość ramienia 49.6 in 1260 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 30.5 in 775 mm
Zasięg wysięgnika 68.1 in 1730 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 120.9 in 3070 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22 in 560 mm
Ściana pionowa 80.7 in 2050 mm
Długość podwozia O/A 79.1 in 2010 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Całkowita długość transportowa* 168.5 in 4280 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Obrót rufy — z dodatkową przeciwwagą 35 in 890 mm
Szerokość po śladach gąsienic 61.8 in 1570 mm
Obrót rufy — z lekką przeciwwagą 33.3 in 845 mm

302.7 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat® C1.1 turbo (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE))
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Odchylane zadaszenie lub kabina
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Oświetlenie wysięgnika, halogenowe (dostępne tylko w niektórych regionach)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Pokrętło wyboru (tylko kabina)

PODWOZIE

  • Gumowy pas (szerokość 300 mm / 11,8 cala)
  • Lemiesz spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoczęściowy (2085 mm / 82,1 cala)
  • Ramię standardowe (1060 mm / 41,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektórych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Odłącznik akumulatorów
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V

302.7 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Brak pedałów sterowania jazdą i dźwigni ręcznych (opcjonalne w niektórych regionach)
  • Uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Fotel bez zawieszenia z winylową tapicerką (tylko zadaszenie) (dostępne tylko w niektórych regionach)
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka po lewej i prawej stronie
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Gąsienice stalowe (szerokość 300 mm / 11,8 cala)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Długie ramię (1260 mm/49,6 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Linie kierowania łyżką
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami (dostępne tylko na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System Product Link PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

OSŁONY

  • Obniżona przednia osłona z poliwęglanu (tylko zadaszenie)
  • Przednia osłona z poliwęglanu (ISO 10262 1998 Level I i EN356 P5A)

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Lekka przeciwwaga (100 kg/221 funtów)
  • Dodatkowa przeciwwaga (250 kg/551 funtów)

Zobacz, jak 302.7 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 302.7 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie