Minikoparka 303 CR

Minikoparki 303 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
23.6 hp
17.6 kW
Masa eksploatacyjna
7817 lb
3545 kg
Głębokość kopania
116.1 in
2950 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 303 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 5% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 10% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Dane techniczne produktu 303 CR

Moc użyteczna 23.6 hp 17.6 kW
Model silnika C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Średnica cylindra 3 in 77 mm
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 23.6 hp 17.6 kW
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Skok tłoka 3.2 in 81 mm
Uwaga Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i 80/1269/EWG. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i 80/1269/EWG.
Pojemność skokowa 69 in³ 1.1 l
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Masa eksploatacyjna 7817 lb 3545 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji ze stałymi gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi. * Masa minimalna w konfiguracji ze stałymi gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi.
UE: masa podana na tabliczce CE, z zadaszeniem*** 6791 lb 3080 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 6670 lb 3025 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 6924 lb 3140 kg
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 7552 lb 3425 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z kabiną*** 7012 lb 3180 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 7817 lb 3545 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą.
Głębokość kopania 116.1 in 2950 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 75.6 in 1920 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 35 in 890 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Zasięg maksymalny 206.3 in 5240 mm
Zasięg wysięgnika 74.2 in 1910 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.3 in 870 mm
Obrót rufy 33.3 in 845 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 130.3 in 3310 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Długość podwozia O/A 81.5 in 2070 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 61 in 1550 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 21.1 in 535 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 201.2 in 5110 mm
Długość ramienia 61.4 in 1560 mm
Całkowita długość transportowa* 179.5 in 4560 mm
Maksymalna wysokość kopania 183.1 in 4650 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22.4 in 570 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Obrót rufy bez przeciwwagi 30.5 in 775 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.2 in 385 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 25.2 in 640 mm
Ściana pionowa 81.5 in 2070 mm
Wysokość 13.8 in 350 mm
Szerokość 61 in 1550 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 21.1 in 535 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 30.5 in 775 mm
Maksymalna wysokość kopania 177.6 in 4510 mm
Długość podwozia O/A 81.5 in 2070 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 63 in 1600 mm
Ściana pionowa 71.7 in 1820 mm
Całkowita długość transportowa* 177.6 in 4510 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 25.2 in 640 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Szerokość nakładek gąsienic 61 in 1550 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.3 in 870 mm
Obrót rufy z dodatkową przeciwwagą 35 in 890 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22.4 in 570 mm
Obrót rufy 33.3 in 845 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.2 in 385 mm
Głębokość kopania 104.3 in 2650 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 124.8 in 3170 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 190.2 in 4830 mm
Zasięg maksymalny 196.1 in 4980 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Zasięg wysięgnika 68.9 in 1750 mm
Długość ramienia 49.6 in 1260 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Prędkość obracania maszyny 9 r/min 9 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 75 ° 75 °
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 17 gal/min 65 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 2553 psi 176 bar
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 26 gal/min 100 l/min
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Siła kopania — ramię — standardowe 3732 lbf 16.6 kN
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 245 bar
Siła kopania — łyżka 6385 lbf 28.4 kN
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 7 gal/min 25 l/min
Siła kopania — ramię — długie 3327 lbf 14.8 kN
Uwaga * Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. * Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.7 psi 32.3 kPa
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4 psi 27.6 kPa
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.8 mph 4.5 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 7059 lbf 31.4 kN
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mph 2.6 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 3305 lbf 14.7 kN
Układ chłodzenia 1.1 gal (US) 4 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 4.8 gal (US) 18 l
Układ oleju silnikowego 1.1 gal (US) 4 l
Zbiornik paliwa 11.9 gal (US) 45 l
Układ hydrauliczny 9.2 gal (US) 35 l
Przeciwwaga 221 lb 100 kg
Kabina 254 lb 115 kg
Gąsienice stalowe 276 lb 125 kg
Ramię długie 55 lb 25 kg
Dodatkowa przeciwwaga 551 lb 250 kg
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat C1.1 turbo (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE))
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Odchylane zadaszenie lub kabina
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Światło na wysięgniku, halogenowe
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Pokrętło wyboru (tylko kabina)

PODWOZIE

  • Gumowy pas (szerokość 300 mm / 11,8 cala)
  • Lemiesz spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoczęściowy (2200 mm / 86,6 cala)
  • Ramię standardowe (1260 mm / 49,6 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — hydrauliczne złącze osprzętu
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektórych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V

303 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Brak dźwigni i pedałów sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Fotel bez amortyzacji pokryty tworzywem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka po lewej i prawej stronie
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)

PODWOZIE

  • Gąsienice stalowe (szerokość 300 mm / 11,8 cala)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Długie ramię (1560 mm / 61,4 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami (dostępne tylko na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • System Product Link PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

OSŁONY

  • Przednia osłona z poliwęglanu (ISO 10262:1998 Level I i EN356 P5A)
  • Obniżona przednia osłona z poliwęglanu (tylko zadaszenie)

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak 303 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 303 CR

Minikoparka hydrauliczna 303 CR

Minikoparka hydrauliczna 303 CR

Minikoparka hydrauliczna 303 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 303 CR

Minikoparka hydrauliczna 303 CR
Minikoparka hydrauliczna 303 CR
Minikoparka hydrauliczna 303 CR
Minikoparka hydrauliczna 303 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 303 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie