Szerokość | 18 in 457 mm |
Pojemność | 5.3 ft³ 150.1 l |
Masa | 332.9 lb 151 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40.1 in 1018 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wartości przy szerokiej gamie zastosowań.
Szerokość | 18 in 457 mm |
Pojemność | 5.3 ft³ 150.1 l |
Masa | 332.9 lb 151 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40.1 in 1018 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony