Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 700 mm (28 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
27.6 in
700 mm
Pojemność
7.6 ft³
214 l
Masa
354.9 lb
161 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 700 mm (28 cali)

Szerokość 27.6 in 700 mm
Pojemność 7.6 ft³ 214 l
Masa 354.9 lb 161 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 30.7 in 780 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 700 mm (28 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.