Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania rowów o profilu skandynawskim 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
7.8 ft³
220 l
Masa
383.6 lb
174 kg

Podsumowanie

Służy do kopania rowów, ale nadaje się także do ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywaniem w glebach każdego typu, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 7.8 ft³ 220 l
Masa 383.6 lb 174 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 52.3 in 1329 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.