Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 870 mm (34 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
34.3 in
870 mm
Pojemność
14.1 ft³
400 l
Masa
650.4 lb
295 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 870 mm (34 in)

Szerokość 34.3 in 870 mm
Pojemność 14.1 ft³ 400 l
Masa 650.4 lb 295 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 48.6 in 1234 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50

Zobacz, jak 870 mm (34 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.