Minikoparka 305 CR

Minikoparki 305 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
45 hp
33.6 kW
Masa eksploatacyjna
12688 lb
5754 kg
Głębokość kopania
144.5 in
3670 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 305 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym, niższym kosztom napraw i łatwemu dostępowi serwisowemu

Do 20% Wyższa wydajność

w operacjach podnoszenia, kopania i używania kilku funkcji równocześnie

Dane techniczne produktu 305 CR

Moc użyteczna 45 hp 33.6 kW
Model silnika C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Pojemność skokowa 101 in³ 1.662 l
Moc maksymalna — 2400 obr./min — SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 45 hp 33.6 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Normy emisji Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej.
Masa eksploatacyjna 12688 lb 5754 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki.
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 11257 lb 5105 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym, bez łyżki i bez dodatkowej przeciwwagi. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym, bez łyżki i bez dodatkowej przeciwwagi.
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 11038 lb 5006 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 12491 lb 5665 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 12710 lb 5764 kg
Głębokość kopania 144.5 in 3670 mm
Zasięg maksymalny 235.8 in 5990 mm
Wysokość transportowa O/A 100.4 in 2550 mm
Ściana pionowa 100.8 in 2560 mm
Szerokość po śladach gąsienic 78 in 1980 mm
Całkowita długość transportowa* 210.2 in 5340 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 151.4 in 3845 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 47.2 in 1200 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.1 ° 865 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 615 mm 24.2 °
Obrót rufy bez przeciwwagi 43.1 in 1095 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 15.7 in 400 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 229.7 in 5835 mm
Długość ramienia 63 in 1601 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 24.4 in 619 mm
Długość podwozia O/A 101.6 in 2580 mm
Zasięg wysięgnika 101.6 in 2580 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 25.6 in 650 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.7 in 400 mm
Maksymalna wysokość kopania 210.8 in 5355 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 74.6 in 1895 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Prześwit 13.2 in 335 mm
Zbiornik oleju hydraulicznego 16 gal (US) 60 l
Układ oleju silnikowego 1.6 gal (US) 6 l
Układ hydrauliczny 20 gal (US) 75 l
Zbiornik paliwa 17 gal (US) 63 l
Układ chłodzenia 2.9 gal (US) 11 l
Obracanie wysięgnika – w lewo 72 stopnie 72 stopnie
Prędkość obracania maszyny 9 r/min 9 r/min
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Siła kopania — łyżka 11061 lbf 49.2 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3843 psi 265 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 3843 psi 265 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 7 gal/min 28 l/min
Ciśnienie robocze — jazda 3843 psi 265 bar
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Siła kopania — ramię — standardowe 6362 lbf 28.3 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3843 psi 265 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 35 gal/min 133 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 21 gal/min 80 l/min
Ciśnienie robocze — obracanie 2901 psi 200 bar
Siła kopania — ramię — długie 5665 lbf 25.2 kN
Obrót rufy bez przeciwwagi 43.1 in 1095 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 24.2 ° 615 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.1 ° 865 mm
Maksymalna wysokość kopania 205.3 in 5215 mm
Ściana pionowa 91.9 in 2335 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.7 in 400 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 24.4 in 619 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 71.7 in 1820 mm
Całkowita długość transportowa* 208.9 in 5305 mm
Wysokość transportowa O/A 100.4 in 2550 mm
Głębokość kopania 134.6 in 3420 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 220.1 in 5590 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 145.7 in 3700 mm
Zasięg maksymalny 226.6 in 5755 mm
Zasięg wysięgnika 101.2 in 2570 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 25.6 in 650 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Długość podwozia O/A 101.6 in 2580 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 15.7 in 400 mm
Długość ramienia 53.2 in 1351 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 47.2 in 1200 mm
Prześwit 13.2 in 335 mm
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 5553 lbf 24.7 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mph 5 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.7 mph 2.8 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.7 psi 32.2 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4 psi 27.3 kPa
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 11353 lbf 50.5 kN
Przeciwwaga 534 lb 242 kg
Lemiesz kątowy 203 lb 92 kg
Ramię długie 75 lb 34 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 827 lb 375 kg
Lemiesz kątowy — prawa strona 25 stopni 25 stopni
Szerokość lemiesza kątowego 78 in 1980 mm
Wysokość lemiesza kątowego 15.7 in 400 mm
Szerokość lemiesza prostego 78 in 1980 mm
Wysokość lemiesza prostego 15.4 in 390 mm
Lemiesz kątowy — lewa strona 25 stopni 25 stopni
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”

305 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Turboładowany silnik Cat® C1.7 spełniający normę Stage V (UE)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zadaszenie lub kabina (zadaszenie niedostępne w niektórych regionach)
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Oświetlenie wysięgnika, halogenowe (dostępne tylko w niektórych regionach)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Pokrętło wyboru (tylko kabina)

PODWOZIE

  • Pas gumowy (400 mm/15,7 cala)
  • Lemiesz prosty spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (2716 mm/106,9 cala)
  • Ramię standardowe (1351 mm/53,2 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaka
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Alarm jazdy (opcjonalny w niektórych regionach)

305 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Brak pedałów sterowania jazdą i dźwigni ręcznych (opcjonalne w niektórych regionach)
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka lewe, prawe i tylne
  • Kamera
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Gąsienice stalowe (400 mm/15,7 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Lemiesz kątowy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (1601 mm/63,0 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — hydrauliczne złącze osprzętu
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Linie kierowania łyżką
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System Product Link™ PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)

OSŁONY

  • Obniżona przednia osłona z poliwęglanu (tylko zadaszenie)
  • Przednia osłona z poliwęglanu (ISO 10262:1998 Level I i EN356 P5A)
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Wzmocniona górna osłona zgodna z normą 10262:1998 Level II (tylko wersja z kabiną)

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Przeciwwaga (242 kg/534 funtów)

Zobacz, jak 305 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 305 CR

Minikoparka hydrauliczna 305 CR

Minikoparka hydrauliczna 305 CR

Minikoparka hydrauliczna 305 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok z prawej strony

Widok od dołu

Minikoparka hydrauliczna 305 CR
Minikoparka hydrauliczna 305 CR
Minikoparka hydrauliczna 305 CR
Minikoparka hydrauliczna 305 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok z prawej strony
Widok od dołu

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie