Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 800mm (32cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
31.5 in
800 mm
Pojemność
10.1 ft³
286 l
Masa
440.9 lb
200 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 800mm (32cale)

Szerokość 31.5 in 800 mm
Pojemność 10.1 ft³ 286 l
Masa 440.9 lb 200 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 35.1 in 891 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 800mm (32cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.