Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 830 mm (33 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
32.7 in
830 mm
Pojemność
14.1 ft³
400 l
Masa
643.7 lb
292 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 830 mm (33 in)

Szerokość 32.7 in 830 mm
Pojemność 14.1 ft³ 400 l
Masa 643.7 lb 292 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 45.2 in 1147 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50

Zobacz, jak 830 mm (33 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.