Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 600mm (24cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
6.9 ft³
196 l
Masa
352.7 lb
160 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 6.9 ft³ 196 l
Masa 352.7 lb 160 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 35.1 in 891 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.