Zdjęcie studyjne

Łyżki bananowe 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
3.9 ft³
110 l
Masa
216.1 lb
98 kg

Podsumowanie

Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 3.9 ft³ 110 l
Masa 216.1 lb 98 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 27.8 in 706 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.