Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 450 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
17.7 in
450 mm
Pojemność
1.5 ft³
43 l
Masa
86 lb
39 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 450 mm (18 cali)

Szerokość 17.7 in 450 mm
Pojemność 1.5 ft³ 43 l
Masa 86 lb 39 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 19.4 in 494 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 450 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.