Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 300 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
11.8 in
300 mm
Pojemność
0.9 ft³
25 l
Masa
70.5 lb
32 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 300 mm (12 in)

Szerokość 11.8 in 300 mm
Pojemność 0.9 ft³ 25 l
Masa 70.5 lb 32 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 19.4 in 494 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 300 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.