Szerokość | 15.7 in 400 mm |
Pojemność | 1.3 ft³ 37 l |
Masa | 79.4 lb 36 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 19.4 in 494 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 15.7 in 400 mm |
Pojemność | 1.3 ft³ 37 l |
Masa | 79.4 lb 36 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 19.4 in 494 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony