Minikoparka 309 CR VAB

Minikoparki Podwozie długie

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69.5 hp
51.8 kW
Masa eksploatacyjna
21477 lb
9740 kg
Głębokość kopania
150.2 in
3815 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 309 CR z wysięgnikiem dwuczęściowym (VAB) zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań. Wysięgnik dwuczęściowy pozwala korzystać z maksymalnej elastyczności zawieszenia w przypadku ograniczonej ilości miejsca. Minikoparka 309 CR jest także wyposażona w układ hydrauliczny o wysokim przepływie umożliwiający obsługę sprzętu o dużym zapotrzebowaniu na moc, takiego jak głowice do rozdrabniania i kosy poziome.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu Podwozie długie

Uwaga Specyfikacje modelu 309 CR VAB dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). W celu uzyskania specyfikacji modelu 309 CR VAB z podwoziem standardowym należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi modelu 308 CR. Specyfikacje modelu 309 CR VAB dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). W celu uzyskania specyfikacji modelu 309 CR VAB z podwoziem standardowym należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi modelu 308 CR.
Moc użyteczna 69.5 hp 51.8 kW
Model silnika Cat C3.3B Cat C3.3B
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — norma EU Stage V — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 71.5 hp 53.3 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Pojemność skokowa 203 in³ 3.33 l
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA) — ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Moc maksymalna – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator.
Moc użyteczna — 2200 obr./min — norma ISO 9249:2007, dyrektywa 80/1269/EWG 69.5 hp 51.8 kW
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Cat C3.3B Cat C3.3B
Masa eksploatacyjna 21477 lb 9740 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną* 21054 lb 9550 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 20731 lb 9403 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 19304 lb 8756 kg
Uwaga * Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Minimalna masa eksploatacyjna* 20121 lb 9125 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna* 21477 lb 9740 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 728 lb 330 kg
Ramię długie 146 lb 66 kg
Przeciwwaga 552 lb 250 kg
Ramię standardowe 77 lb 35 kg
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.1 psi 35.4 kPa
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mph 4.9 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6497 lbf 28.9 kN
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mph 2.6 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.5 psi 37.8 kPa
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 19064 lbf 84.8 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Zbiornik paliwa 39 gal (US) 147 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy (wysokoprzepływowy) — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Siła kopania — ramię — standardowe 9509 lbf 42.3 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Siła kopania — ramię — długie 8023 lb 35.7 kN
Siła kopania — łyżka 13946 lbf 62 kN
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 62 gal/min 233 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy (wysokoprzepływowy) — przepływ 37 gal/min 140 l/min
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny (wysokoprzepływowy) 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny (wysokoprzepływowy) 37 gal/min 140 l/min
Siła kopania — ramię (krótkie) 9217 lbf 41 kN
Prędkość obracania maszyny 10.6 r/min 10.6 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość — zwiększona 103.9 in 2640 mm
Szerokość — standardowa 97.2 in 2470 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Głębokość kopania 150.2 in 3815 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 in 484 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 in 408 mm
Długość ramienia 71.7 in 1820 mm
Zasięg maksymalny 256.5 in 6515 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Ściana pionowa 99.2 in 2520 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 in 756 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 in 935 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 in 2470 mm
Całkowita długość transportowa 255.7 in 6495 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 135.8 in 3450 mm
Zasięg wysięgnika 122.8 in 3120 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 248 in 6300 mm
Wysokość transportowa 97.4 in 2475 mm
Całkowita długość podwozia 126 in 3200 mm
Prześwit 14 in 356 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Maksymalna wysokość kopania 205.5 in 5220 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 in 605 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.
Prześwit 14 in 356 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Zasięg wysięgnika 106.7 in 2710 mm
Ściana pionowa 146.7 in 3725 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 in 756 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 247.4 in 6285 mm
Całkowita długość podwozia 126 in 3200 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 303.7 in 7715 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Zasięg maksymalny 310.4 in 7885 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Całkowita długość transportowa 255.7 in 6495 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 in 484 mm
Maksymalna wysokość kopania 322 in 8180 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 in 2470 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Długość ramienia 71.7 in 1820 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 in 408 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 in 935 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 in 605 mm
Wysokość transportowa 97.4 in 2475 mm
Głębokość kopania 136.2 in 3460 mm
Prześwit 14 in 356 mm
Zasięg maksymalny 253.1 in 6430 mm
Wysokość transportowa 91.7 in 2330 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 in 605 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 244.5 in 6210 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 138.2 in 3510 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 in 2470 mm
Całkowita długość transportowa 255.3 in 6485 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Głębokość kopania 145.7 in 3700 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 in 408 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 in 756 mm
Maksymalna wysokość kopania 208.7 in 5300 mm
Ściana pionowa 95.9 in 2435 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 in 484 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 in 935 mm
Całkowita długość podwozia 126 in 3200 mm
Długość ramienia 65.6 in 1665 mm
Zasięg wysięgnika 122.4 in 3110 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 in 2470 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 298.2 in 7575 mm
Całkowita długość podwozia 126 in 3200 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 in 605 mm
Ściana pionowa 138.2 in 3510 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 in 756 mm
Wysokość transportowa 91.7 in 2330 mm
Całkowita długość transportowa 255.3 in 6485 mm
Prześwit 14 in 356 mm
Zasięg maksymalny 305.1 in 7750 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 in 935 mm
Zasięg wysięgnika 96.9 in 2460 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 in 408 mm
Głębokość kopania 130.1 in 3305 mm
Długość ramienia 65.6 in 1665 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Maksymalna wysokość kopania 316.7 in 8045 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 in 484 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 242.5 in 6160 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 37 in 935 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 24 in 604 mm
Głębokość kopania 183.1 in 4650 mm
Długość ramienia 92.8 in 2358 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 293.8 in 7462 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 13.5 in 342 mm
Wysokość kabiny 99 in 2514 mm
Wysokość transportowa 99 in 2514 mm
Zasięg wysięgnika 126.6 in 3215 mm
Szerokość gąsienicy O/A 97.2 in 2470 mm
Prześwit 13.5 in 343 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 28.7 in 729 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 64.8 in 1645 mm
Zasięg maksymalny 300.7 in 7637 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Ściana pionowa 134.3 in 3411 mm
Długość podwozia O/A 126 in 3200 mm
Długość transportowa O/A 262.3 in 6662 mm
Maksymalna wysokość kopania 276.8 in 7032 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 199.4 in 5065 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 26.9 in 684 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 273.6 in 6951 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 28.7 in 729 mm
Długość ramienia 71.8 in 1823 mm
Długość transportowa O/A 259 in 6578 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 13.5 in 342 mm
Zasięg wysięgnika 120.4 in 3058 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 64.8 in 1645 mm
Ściana pionowa 118 in 2998 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 26.9 in 684 mm
Prześwit 13.5 in 343 mm
Zasięg maksymalny 281.1 in 7140 mm
Wysokość transportowa 97.9 in 2487 mm
Wysokość kabiny 99 in 2514 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 24 in 604 mm
Szerokość gąsienicy O/A 97.2 in 2470 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 37 in 935 mm
Maksymalna wysokość kopania 264.9 in 6729 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Głębokość kopania 162 in 4115 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 187.1 in 4753 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Długość podwozia O/A 126 in 3200 mm
Zdatność do recyklingu 96% 96%

Podwozie długie Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3 (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)
  • Ekologiczny zawór spustowy

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced
  • Dedykowana dodatkowa pompa hydrauliczna

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Uszczelniona i hermetyczna kabina
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik dwuczęściowy
  • Ramię standardowe (1820mm/71,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 90A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 850CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wyłącznik zapłonu

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

Podwozie długie Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cala)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link Elite (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Przednia osłona z siatką zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Przednia szyba z poliwęglanu zgodna z normą EN356 P5A
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa

Zobacz, jak Podwozie długie wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 309 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 309 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 309 CR VAB
Minikoparka hydrauliczna 309 CR VAB