Szerokość | 30 in 762 mm |
Pojemność | 10.9 ft³ 308.7 l |
Masa | 456.4 lb 207 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 37.2 in 945.2 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wartości przy szerokiej gamie zastosowań.
Szerokość | 30 in 762 mm |
Pojemność | 10.9 ft³ 308.7 l |
Masa | 456.4 lb 207 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 37.2 in 945.2 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony