Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni o profilu skandynawskim 1200 mm (47 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
47.2 in
1200 mm
Pojemność
7.4 ft³
210 l
Masa
346.1 lb
157 kg

Podsumowanie

Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 in)

Szerokość 47.2 in 1200 mm
Pojemność 7.4 ft³ 210 l
Masa 346.1 lb 157 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 29.8 in 756 mm
Typ adaptera S-40 S-40

Zobacz, jak 1200 mm (47 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.