Szerokość | 9.8 in 250 mm |
Pojemność | 1.1 ft³ 32 l |
Masa | 92.6 lb 42 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 20.9 in 530 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.
Szerokość | 9.8 in 250 mm |
Pojemność | 1.1 ft³ 32 l |
Masa | 92.6 lb 42 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 20.9 in 530 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony