Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 700 mm (28 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
27.6 in
700 mm
Pojemność
3.5 ft³
100 l
Masa
145.5 lb
66 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 700 mm (28 cali)

Szerokość 27.6 in 700 mm
Pojemność 3.5 ft³ 100 l
Masa 145.5 lb 66 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 20.4 in 518 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 700 mm (28 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.