Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 600mm (24cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
3.7 ft³
105 l
Masa
169.8 lb
77 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 3.7 ft³ 105 l
Masa 169.8 lb 77 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 23.6 in 599 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.