Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 230 mm (9 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
9.1 in
230 mm
Pojemność
0.6 ft³
17 l
Masa
64.8 lb
29.39 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 230 mm (9 cali)

Szerokość 9.1 in 230 mm
Pojemność 0.6 ft³ 17 l
Masa 64.8 lb 29.39 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.4 in 10 mm
Promień zrzutu 20 in 508.5 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 230 mm (9 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.