Łyżka o najwyższej wytrzymałości

Do bardzo ciężkich prac Łyżka o najwyższej wytrzymałości 1650 mm (65 cali): 518-9341

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
65 in
1650 mm
Pojemność
3.62 yd³
2.77 m³
Masa
6927 lb
3142 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej wytrzymałości 1650 mm (65 cali): 518-9341

Szerokość 65 in 1650 mm
Pojemność 3.62 yd³ 2.77 m³
Masa 6927 lb 3142 kg
Interfejs Możliwość użytkowania jako mocowanie sworzniowe lub wraz ze złączem z uchwytem sworzniowym Cat Możliwość użytkowania jako mocowanie sworzniowe lub wraz ze złączem z uchwytem sworzniowym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ krawędzi Spiczasta Spiczasta

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej wytrzymałości 1650 mm (65 cali): 518-9341 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o najwyższej wytrzymałości

Łyżka o najwyższej wytrzymałości

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie