Minikoparka 307.5

Minikoparki 307.5 – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
54.8 hp
40.9 kW
Masa eksploatacyjna
17905 lb
8120 kg
Głębokość kopania
182.8 in
4642 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 307.5 zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 307.5 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna 54.8 hp 40.9 kW
Model silnika Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Pojemność skokowa 148 in³ 2.43 l
Moc maksymalna – SAE J1995 57.9 hp 43.2 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 55.9 hp 41.7 kW
Średnica cylindra 3.4 in 87 mm
Skok tłoka 4 in 102.4 mm
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 hp 40.9 kW
Masa eksploatacyjna 17905 lb 8120 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 17905 lb 8120 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 16549 lb 7505 kg
Uwaga (1) *Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. *Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Głębokość kopania 182.8 in 4642 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 225.1 in 5717 mm
Długość podwozia O/A 108.7 in 2760 mm
Szerokość gąsienicy O/A 86.6 in 2200 mm
Wysokość transportowa 105 in 2656 mm
Ściana pionowa 161.9 in 4113 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 88.6 in 2250 mm
Zasięg wysięgnika 88.6 in 2250 mm
Długość ramienia 86.9 in 2208 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 76 in 1930 mm
Zasięg maksymalny 267.9 in 6805 mm
Prześwit 14.6 in 370 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Długość transportowa O/A 246 in 6257 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 70.9 in 1800 mm
Maksymalna wysokość kopania 305.7 in 7765 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 262.6 in 6670 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi 100.4 in 2550 mm
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 240.9 in 6120 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 246.1 in 6250 mm
Uwaga (1) Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami 124 in 3150 mm
Uwaga (2) Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem.
Ramię długie 181 lb 82 kg
Przeciwwaga 552 lb 250 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 628 lb 285 kg
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 14035 lb 62.4 kN
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 5856 lb 26.1 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mph 5 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.5 psi 37.7 kPa
Prędkość jazdy — zakres niski 1.9 mph 3.1 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.1 psi 34.8 kPa
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Zbiornik paliwa 38 gal (US) 145 l
Układ oleju silnikowego 2.5 gal (US) 9.5 l
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 44 gal/min 167 l/min
Siła kopania — ramię — standardowe 8504 lb 37.8 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 35 gal/min 131 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Siła kopania — ramię — długie 7579 lb 33.7 kN
Siła kopania — łyżka 12272 lb 54.6 kN
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Prędkość obracania maszyny 10 r/min 10 r/min
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość 90 in 2280 mm
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,90 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,90 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2.
Obrót rufy z przeciwwagą 76 in 1930 mm
Ściana pionowa 141.6 in 3597 mm
Wysokość transportowa 101 in 2558 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 70.9 in 1800 mm
Długość ramienia 65.6 in 1665 mm
Zasięg wysięgnika 66.2 in 1681 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Prześwit 14.6 in 370 mm
Szerokość gąsienicy O/A 86.6 in 2200 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 242.1 in 6151 mm
Długość podwozia O/A 108.7 in 2760 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 88.6 in 2250 mm
Zasięg maksymalny 247.9 in 6297 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Głębokość kopania 161.4 in 4100 mm
Długość transportowa O/A 242 in 6144 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 208.6 in 5300 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Maksymalna wysokość kopania 289.3 in 7348 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami 107.5 in 2730 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 245.3 in 6230 mm
Uwaga (2) Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 240.2 in 6100 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi 101.2 in 2570 mm
Uwaga (1) Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Zdatność do recyklingu 96% 96%

Zobacz, jak 307.5 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 307.5

Minikoparka hydrauliczna 307.5
Minikoparka hydrauliczna 307.5
Minikoparka hydrauliczna 307.5
Minikoparka hydrauliczna 307.5
Minikoparka hydrauliczna 307.5
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 307.5

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie