Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 260 mm (10 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
10.2 in
260 mm
Pojemność
1 ft³
27.5 l
Masa
103.4 lb
46.9 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 260 mm (10 cali)

Szerokość 10.2 in 260 mm
Pojemność 1 ft³ 27.5 l
Masa 103.4 lb 46.9 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 23.3 in 591 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 260 mm (10 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.