Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 900 mm (35 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
35.4 in
900 mm
Pojemność
11.8 ft³
333 l
Masa
507.1 lb
230 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 900 mm (35 cali)

Szerokość 35.4 in 900 mm
Pojemność 11.8 ft³ 333 l
Masa 507.1 lb 230 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 37.4 in 950 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 900 mm (35 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.