Met Cat® hydraulische graafmachines 340 kunt u rekenen op verreikend vermogen, prestaties en bediening voor uw sloopprojecten.

Sloopgraafmachines 340 UHD

Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
122600 lb
55600 kg
Maximale penhoogte bij uiteinde van stick
72.2 ft
22 m
Maximaal gewicht bij uiteinde van stick
8160 lb
3700 kg

Overzicht

Sloopgraafmachine met de grootste uitrustingsstukken voor werk 6 of 7 verdiepingen hoog

De Cat® 340 UHD biedt een optimale machineoplossing voor sloopwerk van gebouwen met tot 8 verdiepingen. Met het unieke koppelsysteem kunt u binnen 15 minuten wisselen tussen twee lengten van Ultra High Demolition-fronts en twee typen retrofit-gieken, zonder speciaal gereedschap. U vindt gewoon geen betere keuze voor sloopwerk in de klasse tot 50 ton.

Voordelen

MAXIMALISEER MACHINEGEBRUIK

De hydraulische snelkoppeling kan zonder gereedschap in 15 minuten gieken wisselen; kies uw front: werk tot 22 meter met gereedschap van 3,7 ton, of tot 25 meter met gereedschap van3,3 ton, of werk in een kelder van 2 verdiepingen met de retrofit.

MAXIMALE DE EFFICIËNTIE OP HET WERKTERREIN

De onderwagen met variabele spoorbreedte biedt verlengd uitstekende stabiliteit en in ingetrokken toestand goede transportmogelijkheden.

COMFORT EN VEILIGHEID

Luxe cabine draait 30 graden voor een ergonomischer besturingsstation en beschikt over P5A-glas met hoge weerbaarheid voor veiligheid en een premium stoel voor comfort, terwijl op het kleurentouchscreen van 10 inch eenvoudig het bewakingssysteem is af te lezen.

Productspecificaties voor 340 UHD

Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen – ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 352 pk (metrisch) 352 pk (metrisch)
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 351 pk (metrisch) 351 pk (metrisch)
Motorvermogen - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Boring 5 in 115 mm
Slag 6 in 149 mm
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1900 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1900 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met een ultra laag zwavelgehalte van maximaal 15 ppm) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met een ultra laag zwavelgehalte van maximaal 15 ppm) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Hoofdsysteem - maximale stroom 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Maximale druk - uitrusting 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - uitrusting - hefmodus 5511 psi 38000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4264 psi 29400 kPa
Zwenksnelheid 4.09 tpm 4.09 tpm
Zwenksnelheid 8 tpm 8 tpm
Maximaal zwenkkoppel 105000 lbf·ft 143 kNm
Bedrijfsgewicht 122600 lb 55600 kg
Opmerking (1) Onderwagen met hydraulisch verstelbare rupsmaat, 25 m (72'2") UHD-giek, 600 mm (24") rupsplaten voor zwaar gebruik (HD) met drievoudige kammen en een contragewicht van 9,0 metrische ton (19.842 lb). Geen uitrustingsstuk. Onderwagen met hydraulisch verstelbare rupsmaat, 25 m (72'2") UHD-giek, 600 mm (24") rupsplaten voor zwaar gebruik (HD) met drievoudige kammen en een contragewicht van 9,0 metrische ton (19.842 lb). Geen uitrustingsstuk.
Machinegewicht - retrofit configuratie 118600 lb 53800 kg
Opmerking (2) Onderwagen met hydraulisch verstelbare rupsmaat (VG), Retrofit-giek, R3.2DB (10'6") graafarm, 2,27 m³ (2,97 yd³) bak voor algemeen gebruik (GD), 600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kammen en contragewicht van 9,0 metrische ton (19.842 lb). Onderwagen met hydraulisch verstelbare rupsmaat (VG), Retrofit-giek, R3.2DB (10'6") graafarm, 2,27 m³ (2,97 yd³) bak voor algemeen gebruik (GD), 600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kammen en contragewicht van 9,0 metrische ton (19.842 lb).
UHD in houder 18700 lb 8480 kg
Retrofit-giek in houder - graafarm van R3,9 TB 13710 lb 6220 kg
Retrofit-giek in houder - graafarm van R3,2 DB 13340 lb 6050 kg
Retrofit-giek in houder - graafarm van R2,8 TB 13120 lb 5950 kg
2-delige retrofit-giek in houder - stick van R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Inhoud van brandstoftank 158.5 gal (US) 600 L
Koelsysteem 10.5 gal (US) 40 L
Motorolie 8.5 gal (US) 32 L
Zwenkaandrijving 4.8 gal (US) 18 L
Eindaandrijving - per stuk 2.1 gal (US) 8 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 145.3 gal (US) 550 L
Hydrauliekolietank 42.5 gal (US) 161 L
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 L
Opmerking (1) UHD-front van 22 m (72'2") UHD-front van 22 m (72'2")
Transporthoogte - bovenkant van cabine 11.1 ft 3383 mm
Cabinehoogte - met OPG 11.8 ft 3585 mm
Transportlengte 49.8 ft 15160 mm
Zwenkstraal over achterkant 11.6 ft 3521 mm
Speling van contragewicht 4.6 ft 1397 mm
Bodemvrijheid 1.7 ft 510 mm
Rupslengte 18.9 ft 5770 mm
Rupslengte tot midden van rollen 15.7 ft 4770 mm
Werkafmeting - uitgeschoven positie 11.2 ft 3400 mm
Transportafmeting - ingeschoven positie 7.8 ft 2400 mm
Transportbreedte 10.7 ft 3255 mm
Machinelengte - zonder front, met contragewicht 23.3 ft 7077 mm
Machinelengte - zonder front en contragewicht 22.8 ft 6954 mm
Rupsbreedte - uitgeschoven 13.1 ft 4000 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 9.8 ft 3000 mm
Opmerking (2) Rupsplaten van 600 mm (24") Rupsplaten van 600 mm (24")
Maximale penhoogte bij uiteinde van stick 72.2 ft 22 m
Maximaal gewicht bij uiteinde van stick 8160 lb 3700 kg
Maximale werkhoogte van pen bij uiteinde van stick - 1/2 61 ft 18590 mm
Maximaal werkbereik bij uiteinde van stick - 1/2 38.4 ft 11680 mm
Maximale hoogte bij uiteinde van stick bij maximale reikwijdte 41.5 ft 12640 mm
Maximale reikwijdte bij uiteinde van stick 44.4 ft 13550 mm
Opmerking (1) 22 m (72'2") UHD-front (over de voorkant) 22 m (72'2") UHD-front (over de voorkant)
Opmerking 1 Recht - R3.2DB m (10' 6") stick (over voorkant) - HVG-onderwagen Recht - R3.2DB m (10' 6") stick (over voorkant) - HVG-onderwagen
Laadbak GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Maximale penhoogte bij uiteinde van stick 39.8 ft 12.13 m
Maximaal gewicht bij uiteinde van stick 9260 lb 4200 kg
Maximale hoogte bij uiteinde van stick bij maximale reikwijdte 7.6 ft 2310 mm
Maximale reikwijdte bij uiteinde van stick 34.8 ft 10620 mm
Maximale graafdiepte 16.1 ft 4910 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 39.9 ft 12160 mm
Maximale laadhoogte 34 ft 10370 mm
Minimale laadhoogte 15.8 ft 4790 mm
Graafkracht van de bak – ISO 47160 lbf 210 kN
Graafkracht van stick (ISO) 37300 lbf 166 kN
Opmerking 1 Gebogen- R3.2DB (10'6") graafarm - HVG-onderwagen Gebogen- R3.2DB (10'6") graafarm - HVG-onderwagen
Laadbak GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Maximale graafdiepte 21.4 ft 6520 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 36.7 ft 11180 mm
Maximale graafhoogte 35.4 ft 10790 mm
Maximale laadhoogte 24.9 ft 7600 mm
Minimale laadhoogte 10.4 ft 3180 mm
Graafkracht van de bak – ISO 47160 lbf 210 kN
Graafkracht van stick (ISO) 37300 lbf 166 kN
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,00 kg (2,2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1,576 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,00 kg (2,2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1,576 US ton).

340 UHD Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • Kantelbare sloopcabine met gelamineerd P5A-glas in voorruit en dak
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Verwarmde en gekoelde stoel met automatisch verstelbare vering
  • Radio met geïntegreerde Bluetooth®
  • Automatische airconditioning met twee niveaus
  • Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • In hoogte verstelbare console
  • Opklapbare console links
  • Cat Joystickbesturing
  • Extra relais
  • Kantelbare wisselschakelaar
  • Schakelaar voor ruitenwisser bovenruit
  • Led-binnenverlichting
  • Afrolzonnescherm voor
  • Vaste P5A voorruit

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Cat Grade met 2D
  • Cat Payload

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Onderhoudsvrije 1000 CCA-accu's (x4)
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-lampen - 1800 lm

MOTOR

  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart, ECO
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14,760 ft)
  • Omkeerbare ventilator
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (126 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Automatische zwenkrem
  • Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen
  • Twee rijsnelheden

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • 2D e-limiet (zwenken)
  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte
  • Afsluitbare deur, sloten op brandstof- en hydrauliektanks
  • Vergrendelbaar compartiment voor brandstofaftapkraan
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Onderhoudsplatform met antislipplaat
  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus
  • Gegroepeerde locatie van motorolie- en brandstoffilters
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Contragewicht van 9,0 mt (19.842 lb)
  • Beschermplaat voor rupsgeleider over de hele lengte
  • Rijmotorbescherming
  • Onderschermen

340 UHD Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEKEN EN STICKS

  • UHD-giek van 22 m (72'2")
  • UHD-giek van 25 m (82'0")
  • Variabel aanpasbare retrofit-giek uit twee stukken
  • 7,4 m (24'3") retrofit-giek
  • 3,9 m (12'10") retrofit-stick (alleen Europa, Noord-Amerika)
  • 3,2 m (10'6") retrofit-giek
  • 2,8 m (9'2") retrofit-stick (alleen Europa, Noord-Amerika)
  • Geavanceerde uitrustingsstukregeling, UHD
  • Bakscharniermechanisme, speciaal type, DB-serie
  • Bakscharniermechanisme, speciaal type, C-serie

CABINE

  • Afrolzonnescherm achter

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink Productivity
  • Coaching voor machinist (VisionLink-abonnement vereist)
  • Cat Advanced Payload

MOTOR

  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Motorblokverwarmers voor koude start
  • Etherstarthulp

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • SmartBoom™ met BLCV en overbelastingswaarschuwing voor UHD-giek (alleen Europa)
  • Geschikt voor biohydrauliekolie
  • Gecombineerde extra tweewegcircuits
  • Hulpcircuits voor hoge en middelhogedruk
  • Snelkoppelingscircuit

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • 360° zicht

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gereed voor QuickEvac™-onderhoud

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Onderwagen met hydraulisch verstelbare rupsmaat
  • Onderwagen met vaste spoorbreedte
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met dubbele kammen
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor graafmachines

    De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie
  • Machinistondersteuning voor graafmachines

    Machinistondersteuning stelt machinisten van alle ervaringsniveaus in staat hun efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Met tips en gegevens binnen handbereik kunnen machinisten hun productiviteit volgen en verbeteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op het werkterrein.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machinistondersteuning stelt machinisten van alle ervaringsniveaus in staat hun efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Met tips en gegevens binnen handbereik kunnen machinisten hun productiviteit volgen en verbeteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op het werkterrein.

Verken technologie

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 340 UHD met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD