330 GC - Tier 4 / Stage V

Middelgrote graafmachines 330 GC - Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen – ISO 9249
201 hp
150 kW
Bedrijfsgewicht
68100 lb
30900 kg
Maximale graafdiepte
23.8 ft
7260 mm

Overzicht

Betrouwbaar. Comfortabel. Productief.

De Cat® 330 GC biedt u de ideale balans tussen betrouwbare opties met betrekking tot de productiviteit van de machinist en lagere kosten. De Cat 330 GC is een slimme keuze voor werkzaamheden waarbij hoge betrouwbaarheid en lage kosten per uur prioriteit hebben.

Voordelen

Laag brandstofverbruik

De precieze combinatie van grote hydrauliekpompen, een elektronische hoofdregelklep en elektronisch geregelde koelventilatoren levert topprestaties bij een lager brandstofverbruik.

Cabine ontworpen met oog op veiligheid

De ISO-gecertificeerde ROPS-cabine is geluidsarm en de grote ramen bieden rondom zicht voor een veiligere, stillere werkomgeving.

Lagere onderhoudskosten

Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige model.

Lage CO/2\-emissie

De 330 GC stoot minder CO/2\ uit in vergelijking met de voorgaande 330F.

Productspecificaties voor 330 GC - Tier 4 / Stage V

Nettovermogen – ISO 9249 201 hp 150 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 204 pk (metrisch) 204 pk (metrisch)
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motorvermogen - ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 205 pk (metrisch) 205 pk (metrisch)
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Hoofdsysteem - maximale stroom 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Maximale druk - uitrusting 5075 psi 35000 kPa
Maximale druk – rijden 5075 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4120 psi 28400 kPa
Zwenksnelheid 11.5 tpm 11.5 tpm
Opmerking (1) Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld. Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld.
Maximaal zwenkkoppel 77370 lbf·ft 105 kNm
Bedrijfsgewicht 68100 lb 30900 kg
Opmerking Lange onderwagen, lange giek, R3,2 m (10'6") stick, HD laadbak voor zwaar gebruik van 1,54 m³ (2.01 yd³), rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige kam en contragewicht van 6700 kg (14,770 lb). Lange onderwagen, lange giek, R3,2 m (10'6") stick, HD laadbak voor zwaar gebruik van 1,54 m³ (2.01 yd³), rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige kam en contragewicht van 6700 kg (14,770 lb).
Inhoud van brandstoftank 125.2 gal (US) 474 L
Koelsysteem 6.6 gal (US) 25 L
Motorolie 6.6 gal (US) 25 L
Zwenkaandrijving - per stuk 2.6 gal (US) 10 L
Eindaandrijving - per stuk 1.5 gal (US) 5.5 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 81.9 gal (US) 310 L
Hydrauliekolietank 38.8 gal (US) 147 L
DEF-tank 10.8 gal (US) 41 L
Giek Lange stick van 6,15 m (20'2") Lange stick van 6,15 m (20'2")
Stick Lange giek van 3,2 m (10'6") Lange giek van 3,2 m (10'6")
Laadbak Zwaar gebruik 1,54 m³ (2,01 yd³) Zwaar gebruik 1,54 m³ (2,01 yd³)
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10 ft 3050 mm
Handgreephoogte 10 ft 3050 mm
Transportlengte 34.2 ft 10420 mm
Zwenkstraal over achterkant 10.3 ft 3130 mm
Speling van contragewicht 3.7 ft 1110 mm
Bodemvrijheid 1.6 ft 490 mm
Rupslengte 15.11 ft 4860 mm
Lengte tot midden van rollen 13.1 ft 3990 mm
Rupsbreedte 8.6 ft 2590 mm
Transportbreedte 10.5 ft 3190 mm
Maximale graafdiepte 23.8 ft 7260 mm
Giek Lange stick van 6,15 m (20'2") Lange stick van 6,15 m (20'2")
Stick Lange giek van 3,2 m (10'6") Lange giek van 3,2 m (10'6")
Laadbak Zwaar gebruik 1,54 m³ (2,01 yd³) Zwaar gebruik 1,54 m³ (2,01 yd³)
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 35.1 ft 10690 mm
Maximale graafhoogte 32.9 ft 10020 mm
Maximale laadhoogte 22.8 ft 6930 mm
Minimale laadhoogte 7.5 ft 2280 mm
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8 ft) 23.3 ft 7100 mm
Maximale graafdiepte, verticale wand 19.8 ft 6030 mm
Graafkracht van de bak – ISO 40200 lbf 179 kN
Graafkracht van stick (ISO) 28300 lbf 126 kN
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg (1.9 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,216 metrische ton (1.340 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg (1.9 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,216 metrische ton (1.340 ton).
Recycleerbaarheid 97% 97%

330 GC - Tier 4 / Stage V Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen)
  • Stoel met mechanische vering (alle regio's behalve Europa, Noord-Amerika; optioneel Japan)
  • Stoel met luchtvering (alleen Europa, Noord-Amerika; optioneel Japan)
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 203 mm (8"), hoge resolutie

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Twee onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • LED-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten

MOTOR

  • Cat C7.1 enkele-turbodieselmotor
  • Twee selecteerbare vermogensmodi
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) met correctie
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische koelventilatoren met omkeermechanisme

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Automatische voorverwarming
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Antidriftklep voor giek en stick

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Automatische hamerstop
  • Achteruitkijkcamera
  • Zijcamera rechts
  • Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Rechter leuning en handgreep
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Motoroliepeilstokken op maaiveld- en platformhoogte
  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Sjorogen op basisframe
  • Contragewicht van 6700 kg (14,770 lb) (alle regio's behalve Japan; optioneel Chili, Colombia)
  • Contragewicht van 5800 kg (12,790 lb) (alleen Japan; optioneel Chili, Colombia)

330 GC - Tier 4 / Stage V Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEKEN EN STICKS

  • Lange giek van 6,15 m (20'2")
  • Giek voor volume-uitgraving van 5,55 m (18'2")
  • Lange stick van 3,75 m (12'4")
  • Lange stick van 3,2 m (10'6")
  • Lange stick van 2,65 m (8'8")
  • Stick voor volume-uitgraving van 2,5 m (8'2")

CABINE

  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink Productivity

MOTOR

  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • SmartBoom™ (alleen voor Europa)
  • Retourfiltercircuit hamer
  • Uitrustingsstukregeling (twee pompen, enkel-/dubbelwerkend met hogedruk-opbrengst)
  • Middelhogedrukcircuit
  • Snelkoppelingscircuit

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Zwenkalarm
  • Inspectieverlichting

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Lange smalle onderwagen
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam
  • HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 800 mm (31") met drie kammen
  • Rupsplaten van 900 mm (35") met driedubbele kammen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 330 GC - Tier 4 / Stage V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische graafmachine 330 GC

Hydraulische graafmachine 330 GC

Hydraulische graafmachine 330 GC

Hydraulische graafmachine 330 GC

Hydraulische graafmachine 330 GC

Hydraulische graafmachine 330 GC
Hydraulische graafmachine 330 GC
Hydraulische graafmachine 330 GC
Hydraulische graafmachine 330 GC
Hydraulische graafmachine 330 GC