Minigraafmachine 304

Minigraafmachines 304

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
45 hp
33.6 kW
Bedrijfsgewicht
9867 lb
4475 kg
Graafdiepte
138.2 in
3510 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 304 levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met grotere onderhoudsintervallen, lagere reparatiekosten en eenvoudige toegang voor onderhoud

Tot 20% Betere prestaties

bij het heffen, graven en multifunctionele inzet

Productspecificaties voor 304

Nettovermogen 45 hp 33.6 kW
Motortype C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Brutovermogen bij 2400 rpm - SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Boring 3.3 in 84 mm
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 101 in³ 1.662 L
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 45 hp 33.6 kW
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Bedrijfsgewicht 9867 lb 4475 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 8655 lb 3925 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 9647 lb 4375 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, recht blad, extra contragewicht en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, recht blad, extra contragewicht en geen laadbak.
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardgraafarm, recht blad, geen laadbak en geen extra contragewicht. *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardgraafarm, recht blad, geen laadbak en geen extra contragewicht.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 9867 lb 4475 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 8875 lb 4025 kg
Stalen rupsen 430 lb 195 kg
Contragewicht 496 lb 225 kg
Hoekblad 243 lb 110 kg
Lange stick 66 lb 30 kg
Bodemdruk - minimaal gewicht 4.2 psi 28.7 kPa
Maximale trekkracht - lage snelheid 7329 lbf 32.6 kN
Rijsnelheid - laag 2.2 mph 3.5 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.9 psi 33.8 kPa
Rijsnelheid - hoog 3.2 mph 5.2 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 4271 lbf 19 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Koelsysteem 2.9 gal (US) 11 L
Motorolie 1.6 gal (US) 6 L
Hydraulisch systeem 17 gal (US) 65 L
Brandstoftank 17 gal (US) 63 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 52 L
Bedrijfsdruk - rijden 3553 psi 245 bar
Extra circuit - secundair - druk 3553 psi 245 bar
Graafkracht - stick - lang 4316 lbf 19.2 kN
Extra circuit - secundair - opbrengst 7 gal/min 28 L/min
Pompopbrengst bij 2400 tpm 25 gal/min 96 L/min
Bedrijfsdruk - zwenken 2611 psi 180 bar
Extra circuit - primair - opbrengst 21 gal/min 65 L/min
Extra circuit - primair - druk 3553 psi 245 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 4721 lbf 21 kN
Graafkracht - laadbak 8588 lbf 38.2 kN
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553 psi 245 bar
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Zwenksnelheid van machine 9 tpm 9 tpm
Zwenken van giek - links 78 graden 78 graden
Hoogte hoekblad 14.2 in 360 mm
Hoogte recht blad 14.2 in 360 mm
Breedte recht blad 66.9 in 1700 mm
Breedte hoekblad 66.9 in 1700 mm
Hoekblad - rechts 25 graden 25 graden
Hoekblad - links 25 graden 25 graden
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 204.7 in 5200 mm
Verticale wand 94.3 in 2395 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 51.2 in 1300 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 88.8 in 2255 mm
Graafdiepte 126.4 in 3210 mm
Maximale graafhoogte 198.4 in 5040 mm
Maximale bladhoogte 16.5 in 420 mm
Zwenklager - hoogte 21.9 in 557 mm
Zwenken van giek - links 20.9 in 530 mm
Lengte stick 54.9 in 1395 mm
Totale lengte van onderwagen 87 in 2210 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 13.8 in 350 mm
Giekhoogte - transportstand 63.8 in 1620 mm
Zwenken van giek - rechts 28.7 in 730 mm
Maximale vrije storthoogte 143.5 in 3645 mm
Bodemvrijheid 12 in 305 mm
Maximale reikwijdte 209.8 in 5330 mm
Totale transporthoogte 100 in 2540 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 47.4 in 1205 mm
Maximale bladdiepte 18.7 in 475 mm
Totale transportlengte* 194.9 in 4950 mm
Graafdiepte 138.2 in 3510 mm
Maximale bladdiepte 18.7 in 475 mm
Totale transporthoogte 100 in 2540 mm
Maximale vrije storthoogte 147.2 in 3740 mm
Lengte stick 66.7 in 1695 mm
Maximale graafhoogte 201.8 in 5125 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 214.4 in 5445 mm
Rupsbreedte 66.9 in 1700 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 51.2 in 1300 mm
Zwenklager - hoogte 21.9 in 557 mm
Giekhoogte - transportstand 75.2 in 1910 mm
Zwenken van giek - links 20.9 in 530 mm
Maximale reikwijdte 219.3 in 5570 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 92.1 in 2340 mm
Zwenken van giek - rechts 28.7 in 730 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 13.8 in 350 mm
Verticale wand 99.8 in 2535 mm
Maximale bladhoogte 16.5 in 420 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Totale transportlengte* 194.9 in 4950 mm
Bodemvrijheid 12 in 305 mm
Totale lengte van onderwagen 87 in 2210 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 47.4 in 1205 mm

304 Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat® C1.7 turbomotor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Overkapping of cabine (overkapping in bepaalde regio's niet verkrijgbaar)
  • Top Guard ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Giekverlichting, halogeen (niet beschikaar in alle regio's)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar
    – Jog-draaischijf (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (350 mm/13,8 in)
  • Dozer met recht blad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek uit één stuk (2500 mm/98,4 in)
  • Standaardgraafarm (1395 mm/54,9 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Klaar voor duim
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • 12V-contactdoos
  • Rijalarm (optioneel in sommige regio's)

OVERIG

  • Contragewicht (225 kg/496 lb)

304 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Geen rijpedalen en handhendels (optioneel in sommige regio's)
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Ledverlichting voor
  • Ledverlichting voor en achter
  • Ledverlichting voor giek
  • Spiegels, links en rechts en achter
  • Camera
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Stalen rupsen (350 mm/13,8 in)
  • Stalen rups met rubberen platen
  • Verstelbaar dozerblad

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (1695 mm/66,7 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Geschikt voor de frontschep – Hydraulische koppeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Bak omleidingslijnen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen

ELEKTRISCH

  • Product Link™ PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)

BESCHERMING

  • Polycarbonaat frontbeschermer halve hoogte (alleen luifel)
  • Polycarbonaat frontbeschermer (ISO 10262:1998 Niveau I en EN356 P5A)
  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 niveau II
  • Zwaar uitgevoerde bovenste afscherming 10262:1998 niveau II (alleen cabine)

OVERIG

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 304 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 304

Hydraulische minigraafmachine 304

Hydraulische minigraafmachine 304

Hydraulische minigraafmachine 304

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Aanzicht rechts

Onderaanzicht

Hydraulische minigraafmachine 304
Hydraulische minigraafmachine 304
Hydraulische minigraafmachine 304
Hydraulische minigraafmachine 304
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Aanzicht rechts
Onderaanzicht

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie