320 GC - Tier 4 / Stage V

Middelgrote graafmachines 320 GC - Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen – ISO 9249
146 hp
109 kW
Bedrijfsgewicht
48500 lb
22000 kg
Maximale graafdiepte
22 ft
6720 mm

Overzicht

Betrouwbaar. Comfortabel. Productief.

De Cat® graafmachine 320 GC biedt een evenwichtige combinatie van productiviteit en gebruiksvriendelijke technologie, een comfortabele cabine, een lager brandstofverbruik en langere onderhoudsintervallen die de onderhoudskosten verlagen. Deze duurzame graafmachine met lage kosten per uur is ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen.

Voordelen

Laag brandstofverbruik

Een precieze combinatie van een lager motortoerental en een grote hydrauliekpomp levert topprestaties bij een lager brandstofverbruik.

Verbeterde betrouwbaarheid en efficiëntie

Een geavanceerd elektrohydraulisch systeem zorgt voor de optimale balans van vermogen en efficiëntie, en biedt u tegelijkertijd de controle die u nodig hebt om nauwkeurig te graven.

lagere onderhoudskosten

Met verlengde en gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige model.

Lage CO2-emissie

De 320 GC stoot minder CO2 uit in vergelijking met de voorgaande 320F ECO.

Productspecificaties voor 320 GC - Tier 4 / Stage V

Nettovermogen – ISO 9249 146 hp 109 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 148 pk (metrisch) 148 pk (metrisch)
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motorvermogen - ISO 14396:2002 148 hp 110.1 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 150 pk (metrisch) 150 pk (metrisch)
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienormen van US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014 Voldoet aan de emissienormen van US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Hoofdsysteem - maximale stroom 442 L/min (117 gal/min) 442 L/min (117 gal/min)
Maximale druk - uitrusting 5075 psi 35000 kPa
Maximale druk – rijden 4974 psi 34300 kPa
Maximale druk - zwenken 3625 psi 25000 kPa
Zwenksnelheid 11.6 tpm 11.6 tpm
Opmerking (1) Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld. Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld.
Maximaal zwenkkoppel 54900 lbf·ft 74.4 kNm
Bedrijfsgewicht 48500 lb 22000 kg
Opmerking Lange onderwagen, lange giek, stick R2.9 m (9'6"), GD-laadbak voor algemeen gebruik van 1,0 m³ (1.31 yd³), rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam en contragewicht van 4200 kg (9,300 lb). Lange onderwagen, lange giek, stick R2.9 m (9'6"), GD-laadbak voor algemeen gebruik van 1,0 m³ (1.31 yd³), rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam en contragewicht van 4200 kg (9,300 lb).
Inhoud van brandstoftank 86.6 gal (US) 345 L
Koelsysteem 6.6 gal (US) 25 L
Motorolie 4 gal (US) 15 L
Zwenkaandrijving 3.2 gal (US) 12 L
Eindaandrijving - per stuk 1.1 gal (US) 4 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 61.8 gal (US) 234 L
Hydrauliekolietank 30.4 gal (US) 115 L
DEF-tank 10.3 gal (US) 39 L
Giek Lange giek van 5,7 m (18'8") Lange giek van 5,7 m (18'8")
Stick Lange giek van 2,9 m (9'6") Lange giek van 2,9 m (9'6")
Laadbak GD 1,0 m³ (1.31 yd³) GD 1,0 m³ (1.31 yd³)
Transporthoogte - bovenkant van cabine 9.7 ft 2960 mm
Handgreephoogte 9.8 ft 2950 mm
Transportlengte 31.3 ft 9530 mm
Zwenkstraal over achterkant 9.3 ft 2830 mm
Speling van contragewicht 3.4 ft 1050 mm
Bodemvrijheid 1.5 ft 470 mm
Rupslengte 14.7 ft 4450 mm
Lengte tot midden van rollen 11.11 ft 3650 mm
Rupsbreedte 7.9 ft 2380 mm
Transportbreedte 10.4 ft 3170 mm
Maximale graafdiepte 22 ft 6720 mm
Giek Lange giek van 5,7 m (18'8") Lange giek van 5,7 m (18'8")
Stick Lange giek van 2,9 m (9'6") Lange giek van 2,9 m (9'6")
Laadbak GD 1,0 m³ (1.31 yd³) GD 1,0 m³ (1.31 yd³)
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 32.3 ft 9860 mm
Maximale graafhoogte 31 ft 9450 mm
Maximale laadhoogte 21.3 ft 6490 mm
Minimale laadhoogte 7.1 ft 2170 mm
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8 ft) 21.6 ft 6550 mm
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.7 ft 5690 mm
Graafkracht van de bak – ISO 28935 lbf 129 kN
Graafkracht van stick (ISO) 22281 lbf 99 kN
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg (1.9 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,216 metrische ton (1.340 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg (1.9 lb) koelmiddel met een CO/2\-equivalent van 1,216 metrische ton (1.340 ton).
Recycleerbaarheid 97% 97%

320 GC - Tier 4 / Stage V Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • Lange giek 5,7 m (18'8")

CABINE

  • Stoel met luchtvering (alleen Europa, N-Am)
  • Mechanisch geveerde stoel (alleen Chili, Colombia, Turkije)
  • ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen)
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 203 mm (8 inch), hoge resolutie

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren

ELEKTRISCH

  • Twee 1000 CCA onderhoudsvrije accu's
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • LED-chassisverlichting, giekverlichting, cabineverlichting

MOTOR

  • Cat C4.4 enkele turbomotor
  • Twee selecteerbare vermogensmodi
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische koelventilatoren met omkeermechanisme

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Automatische voorverwarming
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Antidriftklep voor giek en stick
  • Joysticks met schuif
  • Uitrustingsstukregeling (twee pompen, enkel-/dubbelwerkend met hogedruk-opbrengst)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Achteruitkijkcamera en camera voor zicht naar rechts
  • Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Rechter leuning en handgreep
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Motoroliepeilstokken op maaiveld- en platformhoogte
  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Grote onderwagen (Europa, N-Am, Turkije standaard; Chili optioneel; Colombia niet verkrijgbaar)
  • Middelgrote onderwagen (Colombia standaard; Chili optioneel; Europa, N-Am, Turkije niet verkrijgbaar)
  • Sjorogen op basisframe
  • Contragewicht van 3700 kg (8,160 lb) (alleen Chili, Colombia, Turkije)
  • Contragewicht van 4200 kg (9,300 lb) (alleen Europa, N-Am)

320 GC - Tier 4 / Stage V Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • Lange stick 2,9 m (9'6")
  • Lange stick 2,5 m (8'2")
  • Lange kale stick 2,9 m (9'6")

CABINE

  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink Productivity

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • SmartBoom™ (alleen voor Europa)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Zwenkalarm
  • Inspectieverlichting

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Brandstoftankpomp
  • Gereed voor QuickEvac™-onderhoud

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 790 mm (31") met drievoudige kam
  • Rupsplaten van 900 mm (35") met driedubbele kammen

OVERIGE OPTIONELE CONFIGURATIES

  • Smal (alleen Europa)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 320 GC - Tier 4 / Stage V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC

Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC
Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC
Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC
Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC
Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC
Middelgrote hydraulische graafmachine 320 GC