Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgewicht - Zonder veiligheidsframe | 2061 lb 935 kg |
Graafkracht - laadbak | 2000 lb 8.9 kN |
Graafkracht - stick | 1011 lb 4.5 kN |
Bedrijfsgewicht - Met veiligheidsframe | 2170 lb 985 kg |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat minigraafmachine 300.9D levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in de krapste ruimtes kunt werken. Doordat de machine door een smalle deuropening past, is deze uitermate geschikt voor indoor sloopwerkzaamheden.
Werken in krappe ruimtes
Simpele bedieningselementen voor een eenvoudige bediening
Reeks uitrustingsstukken voor een breed scala aan toepassingen
Bedrijfsgewicht - Zonder veiligheidsframe | 2061 lb 935 kg |
Graafkracht - laadbak | 2000 lb 8.9 kN |
Graafkracht - stick | 1011 lb 4.5 kN |
Bedrijfsgewicht - Met veiligheidsframe | 2170 lb 985 kg |
Nettovermogen | 13 hp 9.6 kW |
Motortype | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Nominaal toerental | 2100 tpm 2100 tpm |
Maximaal motorvermogen | 18 hp 13.7 kW |
Brutovermogen - ISO 14396 | 18 hp 13.7 kW |
Inhoud van dieseltank | 2.64 gal (US) 10 L |
Cilinderinhoud | 52 in³ 854 cm³ |
Vermogen aan vliegwiel ISO | 13 hp 9.6 kW |
Accu | 12 V, 20 A 12 V, 20 A |
Type | Watergekoelde 3-cilinderdieselmotor Watergekoelde 3-cilinderdieselmotor |
Merk/type | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Emissies | Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V. Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V. |
Bedrijfsgewicht | 2061 lb 935 kg |
Bedrijfsgewicht - Zonder veiligheidsframe | 2061 lb 935 kg |
Bedrijfsgewicht - Met veiligheidsframe | 2170 lb 985 kg |
Graafdiepte | 68 in 1731 mm |
Breedte van onderwagen - uitgeschoven | 2.83 ft 864 mm |
Breedte | 2.4 ft 730 mm |
Hoogte - Met ROPS-veiligheidsframe ingeklapt | 4.94 ft 1507 mm |
Maximale storthoogte | 6.68 ft 2035 mm |
Maximale hefhoogte van dozer | 8 in 197 mm |
Lengte - Onderwagen | 4 ft 1220 mm |
Maximale verticale graafdiepte | 4.43 ft 1349 mm |
Minimale zwenkstraal van stick | 3.77 ft 1150 mm |
Zwenkhoek giek - links | 55 ° 55 ° |
Breedte van onderwagen - ingeschoven | 2.33 ft 711 mm |
Zwenkhoek giek - rechts | 56 ° 56 ° |
Maximale reikwijdte | 10.09 ft 3074 mm |
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte | 9.92 ft 3023 mm |
Transportlengte - Arm omlaag | 9 ft 2746 mm |
Rupsbreedte | 7 in 180 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 2.41 ft 736 mm |
Maximale graafdiepte van dozer | 7 in 174 mm |
Maximale graafhoogte | 9.39 ft 2863 mm |
Hoogte - Met ROPS-veiligheidsframe uitgeklapt | 7.47 ft 2276 mm |
Pompen | 2 tandwielpompen 2 tandwielpompen |
Uitvoercapaciteit | 11,4 + 11,4 L/min (3 + 3 gal/min) 11,4 + 11,4 L/min (3 + 3 gal/min) |
Bedrijfsdruk voor werk- en rijhydrauliek | 2466 psi 170 bar |
Bedrijfsdruk van scharnier | 1015 psi 70 bar |
Inhoud van hydrauliekolietank | 3.7 gal (US) 14 L |
Klimvermogen | 30°/58% 30°/58% |
Rijsnelheid | 1.12 mph 1.8 km/h |
Rupsbreedte | 7 in 180 mm |
Bodemvrijheid | 5 in 127 mm |
Bodemdruk | 3.5 psi 0.25 kg/cm² |
Zwenksnelheid van machine | 8 tpm 8 tpm |
Aantal rollen - per kant | 2 2 |
Sticklengte - standaard | 34.8 in 890 mm |
Overhang van machine | 12.5 in 318 mm |
Hoogte | 8 in 200 mm |
Graafdiepte | 7 in 174 mm |
Breedte | 28 in 700 mm |
Hefhoogte | 8 in 197 mm |
Geluidsvermogensniveau (LWA) (conform 2000/14/EG) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
300.9D Hydraulische minigraafmachine
300.9D Hydraulische minigraafmachine
300.9D Hydraulische minigraafmachine
300.9D Hydraulische minigraafmachine
300.9D Hydraulische minigraafmachine
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.