Painel de Comutação Cat EGP

Painel de Comutação e Controles de Ligação em Paralelo Painel de Comutação Cat EGP

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Configuração
Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T e disjuntores de carga junto com comutadores de transferência descendente para aplicações de standby ou de emergência
Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T e disjuntores de carga junto com comutadores de transferência descendente para aplicações de standby ou de emergência
Modos de Operação
Ilha e modo de standby de várias unidades com controles e componentes redundantes opcionais.
Ilha e modo de standby de várias unidades com controles e componentes redundantes opcionais.
Aplicação
LV e MV (208V - 38kV)
LV e MV (208V - 38kV)

Visão Geral

A Caterpillar oferece produtos padrão do Painel de Comutação que podem ser compatíveis com uma ampla variedade de aplicações ou oferecer um sistema com design personalizado para atender às necessidades de projeto específicas do cliente. O produto de Ligação em Paralelo do Gerador de Emergência (EGP, Emergency Generator Paralleling) é compatível com a ligação em paralelo em um barramento de gerador isolado e é normalmente utilizado em sistemas de potência principal ou emergencial. Os produtos do Painel de Comutação Padrão da Caterpillar oferecem uma solução capaz de combinar todos os elementos de monitoramento e controle para grupos geradores Caterpillar em um pacote de fonte única. A Caterpillar também desenvolve e fabrica painéis de comutação personalizados para atender às necessidades e à funcionalidade específicas do cliente.

Vantagens

Operação automática

Coordenação de barramento morto, funções de escoamento/adição de carga/teste com e sem carga

Tempos de Comissionamento Reduzidos

Conexões de rede de alta velocidade com Grupo Gerador Caterpillar

Opções de Potência Flexíveis

UL 891, UL1558, ANSI37.20 -Uso Interno, Externo, E-house

Especificações de Produto para Painel de Comutação Cat EGP

Configuração Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T e disjuntores de carga junto com comutadores de transferência descendente para aplicações de standby ou de emergência Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T e disjuntores de carga junto com comutadores de transferência descendente para aplicações de standby ou de emergência
Modos de Operação Ilha e modo de standby de várias unidades com controles e componentes redundantes opcionais. Ilha e modo de standby de várias unidades com controles e componentes redundantes opcionais.
Aplicação LV e MV (208V - 38kV) LV e MV (208V - 38kV)
Dispositivos de Proteção ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Certificações Certificados IBC, CBC, UBC e OSHPD Certificados IBC, CBC, UBC e OSHPD
Compartimento do Painel de Controle Construção Independente NEMA 1 ou NEMA 3R Construção Independente NEMA 1 ou NEMA 3R
Temperatura de Operação 0 °C a 50 °C 0 °C a 50 °C
Temperatura de Armazenamento -20 °C a +60 °C -20 °C a +60 °C
Padrões de Baixa Tensão NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70
Padrões de Tensão Média NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110

Painel de Comutação Cat EGP Equipamento Padrão

Painel de Comutação EGP

  • Escolha da Cor da Onda Acústica da Superfície de 19pol ou Tela Sensível ao Toque Colorida Resistente de 15 pol
  • Botão de Parada de Emergência para cada gerador
  • Interruptor Instantâneo Automático
  • Controle de Prioridade de Demanda do Gerador
  • Alarme sonoro e Botão de Buzina Silenciosa
  • Interruptor de Controle do Disjuntor com Indicadores

Painel de Comutação Cat EGP Equipamento Opcional

Interface da Tabela de Dados

  • * Preparado para interface com um sistema de gerenciamento de prédio para monitoramento de todos os parâmetros do sistema por Modbus RTU ou TCP

Relé de verificação de Sincronização de Aparelhagem Suplementar (Dispositivo ANSI 25)

  • * Fornece proteção de sincronização criteriosa adicional

Sistema de Monitoramento Remoto de Potência

  • * Para monitorar o status do disjuntor, os alarmes, a medição e outros parâmetros de operação

Veja como Painel de Comutação Cat EGP se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Painel de Comutação Cat EGP

Painel de Comutação Cat EGP