C18 (50 Hz) Fora de estrada da China | Gerador Diesel de 550 a 715 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 (50 Hz) - Fora-de-estrada/China

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
715 kVA
715 kVA
Classificação Mínima
550 kVA
550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Estágio IIIA da UE
Baixo Combustível, Estágio IIIA da UE

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 550 a 715 kVA

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às aplicações críticas, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 550 a 715 kVA a 50 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Certificado para baixo consumo de combustível, Padrões de Emissões Fora-de-estrada do Estágio IIIA da UE, Estratégia de Emissões/Combustível de Padrões de Emissões Fora-de-estrada III da China.

Vantagens

Mais de 15% kW/m2 *Classificação de standby maior a 50 Hz

Até 37% Redução da Pegada

Requer menos espaço para instalação

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para C18 (50 Hz) - Fora-de-estrada/China

Classificação Máxima 715 kVA 715 kVA
Classificação Mínima 550 kVA 550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Estágio IIIA da UE Baixo Combustível, Estágio IIIA da UE
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 218.5 pol 5550 mm
Comprimento - Máximo 218.5 pol 5550 mm
Largura - Máxima 80.9 pol 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pol 2737 mm

C18 (50 Hz) - Fora-de-estrada/China Equipamento Padrão

Sistema de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves
  • Turbocompressor

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Painel de Controle

  • GCCP 1.3
  • Controlador do Grupo Gerador GCCP

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange deescape SAE para uso do cliente; enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a Base, aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Gerador e Acessórios

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Centro de energia, IP22
  • Gerador do Chassi LC opcional - Proteção IP23,
  • Disjuntor traseiro opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Gerador do Chassi A - Proteção IP21

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C18 (50 Hz) - Fora-de-estrada/China Equipamento Opcional

Certificações

  • Global
  • Certificações Europeias - Certificado de conformidade da UE (CE)

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de ar de elemento único

Gerador

  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Aquecedor anticondensação

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Disjuntores

  • 4 Polos (100% classificado pela IEC) - montados no pacote
  • 3 Polos (100% classificado pela IEC) - montados no pacote
  • Dispositivo com cadeado
  • 4 Polos (100% classificado pela IEC) - motorizados
  • Barra de terminais de alimentação
  • 3 Polos (100% classificado pela IEC) - motorizados

Painel de Controle

  • GCCP 1.4

Painéis de Controle

  • Módulos de anunciador local e remoto
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Software de monitoramento remoto

Sistema de Controle

  • Módulos de alarme local
  • Dispositivos de proteção do painel de controle
  • Módulo do anunciador remoto
  • Contatos de Volt livre

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Alternador de carga
  • Baterias acima do tamanho
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de Escape

  • Kit de Cotovelo
  • Silenciadores - Entrada da extremidade/Saída da extremidade
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciador montado no motor
  • Grupos de flange; flanges de solda de 8 e 10 pol e juntas

Sistema de Combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral
  • Sistema de transferência de combustível manual
  • Sistema de transferência de combustível

Geral

  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Pacote UL 2200
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Certificação CSA
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla

Gerador e Acessórios

  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador do chassi LC
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Gerador extragrande do chassi LC
  • Aquecedores de enrolamento
  • Proteção de entrada
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador extragrande do Chassi A

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita

Sistema de Partida/Carga

  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Interruptor de desconexão da bateria

Veja como C18 (50 Hz) - Fora-de-estrada/China se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

C18 Direito Traseiro

C18 Esquerda Traseira

C18 Direito Frontal

C18 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

C18 Direito Traseiro
C18 Esquerda Traseira
C18 Direito Frontal
C18 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View