XQP1100

Grupos Geradores Móveis XQP1100

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
1.100 kVA
1.100 kVA
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
127 a 480 V
127 a 480 V

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel Móvel 1.100 kVA

Embalando 1.100 kVA em um contêiner transportável ISO de 20 pol, a oferta de densidade de potência no XQP1100 é aumentada e os controles de ligação em paralelo com um disjuntor Operado Eletricamente são apresentados como equipamento padrão. O XQP1100 é uma unidade totalmente independente capaz de executar oito horas sem reabastecimento.

Vantagens

Até 700 horas intervalos de troca de óleo

Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária

Grupo Gerador Montado EMCP 4.4 Controlador

Oferece medição de potência, transmissão protetora, controle e monitoramento do motor e do gerador, e capacidade de executar até 8 unidades em paralelo

Selecionável 50/60 Hz Operação

O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário

Especificações de Produto para XQP1100

Classificação Principal 1.100 kVA 1.100 kVA
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 127 a 480 V 127 a 480 V
Motor Cat C32 Cat C32
Combustível Diesel Diesel
Largura 96 pol 2438 mm
Altura 102 pol 2591 mm
Comprimento 240 pol 6096 mm
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor 32053 lb 14539 kg
100% de Carga a 50 Hz 57.6 gal/hr 218.2 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 67 gal/hr 253.6 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 43.2 gal/hr 163.4 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 50 gal/hr 189.2 l/hr
50% de Carga de 50Hz 30.6 gal/hr 116 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 133.6 l/hr 35.3 gal/hr
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 84 dB(A) 84 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 85 dB(A) 85 dB(A)

XQP1100 Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C32

  • Turboalimentado

Gerador

  • Chassi E3875L4

Filtro de Ar

  • Ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 24 V e alternador de carga com isolante da bateria

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível com válvula direcional de 6 vias para suprimento externo

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo EMCP4.4

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Bolsas para empilhadeiras. Barras de arrasto. Armação de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como XQP1100 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power

Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power

360 View