D400 GC C13 (60 Hz) | Gerador Diesel de 400 kW

Grupos Geradores a Diesel D400 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
400 ekW
400 ekW
Classificação Mínima
400 ekW
400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 400 ekW

Os grupos geradores diesel D400 GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 400 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Todos os grupos geradores D400 GC foram feitos para os padrões de emissões de Emergência Estacionária (Tier 3) da EPA dos EUA.

Vantagens

Economiza até 31% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 19% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 ou 130°C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D400 GC

Classificação Máxima 400 ekW 400 ekW
Classificação Mínima 400 ekW 400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 480 a 600 Volts 480 a 600 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C13 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C13 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 B
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 182.8 pol 4625 mm
Largura - Máxima 64.2 pol 1630 mm
Altura - Mínima 80.3 pol 2039 mm
Altura - Máxima 96.7 pol 2456 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 7330.4 lb 3325 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Visor de nível do radiador
  • Radiador, conjunto montado
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Termostatos e alojamento

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142

Grupo Gerador

  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.
  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Sistema de isolamento, Classe H
  • Proteção IP23
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • 6 Condutores
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores para a frente do radiador
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Arrefecedor de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Proteção

  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo
  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água
  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

Geral

  • Olhais de levantamento
  • Amortecedor de vibração
  • Catálogo de peças

D400 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável
  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Base Ampla - Estrado

Disjuntor

  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 600A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • Contatos auxiliares
  • 800A LSI
  • 400A LSI

Sistema de Controle

  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Relé de falha de aterramento
  • Contatos de Volt livre
  • Grupo de alarme sonoro
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Centro de Carga de 100 A
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link

Compartimentos

  • Luzes CA e CC de Origem
  • Parada de Emergência
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)

Sistema de Escape

  • Silenciador de 8" - Atenuação de 25 dBA
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Conexão de escape flexível

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Disjuntores

  • Disjuntor de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizado
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC

Sistema de Partida

  • Conjunto de bateria Extragrande, 1.400 CCA, 200 A/h.
  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de bateria (Certificação UL)

Geral

  • Relatório de teste do gerador
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Certificação UL2200
  • Certificação CSA

Sistema de Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Interruptor de desconexão da bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D400 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D400 GC

Grupo Aberto D400 GC

Grupo Aberto D400 GC

Grupo Aberto D400 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D400 GC
Grupo Aberto D400 GC
Grupo Aberto D400 GC
Grupo Aberto D400 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View