Grupo Gerador Diesel DE605E0 (50 Hz) | 605 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 | DE605E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
605 kVA
605 kVA
Classificação Máxima
605 kVA
605 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 605 kVA

Produzindo energia confiável de 605 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE605E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C18 | DE605E0

Classificação Mínima 605 kVA 605 kVA
Classificação Máxima 605 kVA 605 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C18 | DE605E0 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

C18 | DE605E0 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 | DE605E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Parte Traseira Direita C18 50 Hz

Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz

Parte Traseira Direita C18 50 Hz
Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz