3612 (50 Hz) | Gerador Diesel de 4.400 a 4.850 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3612 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
4850 kVA
4850 kVA
Classificação Mínima
4400 kVA
4400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

3612 (50 Hz)

Produzindo energia confiável de 4.400 a 4.850 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3612 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Especificações de Produto para 3612 (50 Hz)

Classificação Máxima 4850 kVA 4850 kVA
Classificação Mínima 4400 kVA 4400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 750 e1.000 rpm 750 e1.000 rpm
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor 3612 V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3612 V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 13524 pol³ 222 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Turbocompressor, arrefecido a água, lubrificado com óleo do motor
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Corte de entrada de ar

Sistema de arrefecimento

  • Termostato
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Turbos montados na parte frontal
  • Arrefecedor de óleo de três feixes

Sistema de Escape

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Dois motores, motor montado na parte traseira, no lado esquerdo
  • Silencioso de ar

Geral:

  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

3612 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Suporte de apoio vertical
  • Filtro de fuligem
  • Válvula de controle de reforço
  • Filtro de ar reforçado
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Adaptador de entrada de ar

Sistema de arrefecimento

  • Auxílios de aquecimento
  • Bomba de água auxiliar
  • Tanque de compensação
  • Trocador de calor para circuito único
  • Auxílios do sistema de arrefecimento

Sistema de Escape

  • Acessórios de escape flexíveis
  • Flange de solda e aparelhagem relacionada

Sistema de combustível

  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Conexões do sistema de combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Gerador

  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Isolamento de Classe F
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y

Sistema do Governador

  • 230 UA
  • Atuador EGB
  • Programadores digitais
  • Eletrônico/atuadores
  • 723 Plus
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso verticalmente
  • Isolante
  • Preso não verticalmente

Sistema de Partida/Carga

  • Mangueira flexível de ar comprimido
  • Motores de partida a ar redundantes
  • Válvula redutora de pressão
  • Motores de partida a ar tipo turbina

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3612 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

3612

3612