Grupo Gerador Diesel DE550E0 (50 Hz) | 550 kVA

Grupos Geradores a Diesel C15 | DE550E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
550 kVA
550 kVA
Classificação Máxima
550 kVA
550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 550 kVA

Produzindo energia confiável de 550 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE550E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C15 | DE550E0

Classificação Mínima 550 kVA 550 kVA
Classificação Máxima 550 kVA 550 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C15 | DE550E0 Equipamento Padrão

Sistema de Ar

  • Turbocompressor

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

C15 | DE550E0 Equipamento Opcional

Gerador e Acessórios

  • Gerador CIP do chassi LC

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C15 | DE550E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C15 Direito Traseiro

C15 Esquerdo Traseiro

C15 Direito Traseiro
C15 Esquerdo Traseiro