3516E (50 Hz) | Gerador Diesel de 3.000 a 3.500 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516E (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
3.500 kVA
3.500 kVA
Classificação Mínima
3.000 kVA
3.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente ao Tier 2 - 1.800 rpm
Equivalente ao Tier 2 - 1.800 rpm

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 3.000 a 3.500 kVA

Os grupos geradores diesel 3516E foram desenvolvidos para atender às aplicações de missão crítica e de espera e correspondem aos padrões de energia. Produzindo energia confiável (3.000 - 3.500 kVA a 50 Hz), cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5, para aceitar 100% da carga nominal em uma única etapa e aceitar mais de 50% de recuperação de carga bloqueada dentro dos limites G2. O grupo gerador possui certificação Tier 2 pela EPA dos EUA para Emergência Estacionária/baixos níveis de NOx (1/2 TA Luft).

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de Operação Acumuladas

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Pesa até 19% menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para 3516E (50 Hz)

Classificação Máxima 3.500 kVA 3.500 kVA
Classificação Mínima 3.000 kVA 3.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente ao Tier 2 - 1.800 rpm Equivalente ao Tier 2 - 1.800 rpm
Tensão 380 a 11.000 V 380 a 11.000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica Standby, Missão Crítica
Modelo do motor 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4765 pol³ 78.1 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração ATAAC ATAAC
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador Adem™5 Adem™5
Comprimento - Mínimo 335.1 pol 8513 mm
Comprimento - Máximo 335.1 pol 8513 mm
Largura - Mínima 104 pol 2640 mm
Largura - Máxima 104 pol 2460 mm
Altura - Mínima 131.6 pol 3342 mm
Altura - Máxima 131.6 pol 3342 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 50706 lb 23000 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Sistema de Controle

  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Botão de parada de emergência
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso da queda de velocidade
  • Modos do KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Detecção de tensão trifásica
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Os pacotes de grupo gerador incluem:
  • Operação de 24 VCC
  • Regulador de tensão da Caterpillar
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Mín./máx. do excitador
  • Controles:
  • Ajuste de velocidade
  • Confirmação de alarme
  • Controle automático/partida/parada
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Motor frio
  • Telas personalizáveis
  • Funcionalidade PLC
  • Teste de lâmpada
  • Recurso de histograma da carga
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Potência invertida (kW) (32)
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Trifásico
  • +/- 2% de precisão
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • 0 Medição CC RMS Real
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Comunicações:
  • Sequência de fase do gerador
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Sobrecorrente (50/51)
  • RPM
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Sobrevelocidade
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • 3 Entradas analógicas
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Indicação digital para:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Cat connect
  • 1 saída digital programável
  • VCC
  • Horas de operação
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Ampères (por fase e média)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Frequência (Hz)
  • Volts (L-L e L-N)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Advertência/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para: Baixa pressão do óleo - alta temperatura do líquido arrefecedor - Sobrevelocidade - Parada de emergência - Falha de partida (sobrepartida) - Baixa temperatura do líquido arrefecedor - Nível baixo do líquido arrefecedor -
  • Baixa pressão do óleo
  • kW/h (total)
  • kVAr/h (total)

Sistema de arrefecimento

  • ATAAC - Radiadores do pacote 3516E enviados instalados
  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00

Gerador e Acessórios

  • Furo de padrão NEMA
  • Tensão média:
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Alta tensão:
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Enrolamento de forma
  • Baixa tensão: Enrolamento aleatório - Excitação interna - Detectores de temperatura de enrolamento - Isolamento classe H NEMA, Aumento de temperatura classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby) - Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada de cabos superior - Furo de padrão NEMA
  • 6 Condutores
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C prime/130 °C standby)

Sistema Governador

  • ADEM (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração (enviados soltos)
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de Carga de 45 A

3516E (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.4

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Sistema de arrefecimento

  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores instalados opcionais
  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y

Sistema de combustível

  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas
  • Filtro primário do combustível

Geral

  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • Emblema da US AID

Geradores e Acessórios

  • Aquecedor de enrolamento
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Alternador do filtro de ar
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Conversão do gerador

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de alimentação no lado direito

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação IBC
  • Certificação OSHPD
  • Teste de consumo de combustível
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Partida e Carga

  • Tampa do motor de partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar
  • Motores de partida elétrica
  • Dispositivo de ajuste do motor

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516E (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2

Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2

Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2

Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2

Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2
Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2
Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2
Resposta Transiente Aprimorada do 3516E de 50 Hz Tier 2

360 View