3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.450 a 1.750 ekW

Grupos Geradores a Diesel 3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.750 ekW
1.750 ekW
Classificação de Potência Primária
1.600 ekW
1.600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.450 - 1.750 ekW

Produzindo energia confiável de 1.450 a 1.750 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 6% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Especificações de Produto para 3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 1.750 ekW 1.750 ekW
Classificação de Potência Primária 1.600 ekW 1.600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 480 V 380 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.750 ekW 1.750 ekW
Classificação Mínima 1.450 ekW 1.450 ekW
Modelo do Motor 3516 TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516 TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 4210.64 pol³ 69 l
Taxa de Compressão 13.5:1 13.5:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Unidade de injeção mecânica Unidade de injeção mecânica
Tipo de Governador Woodward Woodward
Comprimento - Máximo 234.4 pol 5953 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 94.9 pol 2410 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Sistema de Controle

  • Controle automático/partida/parada
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar
  • Ajuste de velocidade
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx. Limitador e monitor do diodo excitador
  • Operação de 24 VCC
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Botão de parada de emergência
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • EMCP 4.2B
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Controles:
  • Teste de lâmpada
  • Confirmação de alarme
  • Funcionalidade PLC
  • Recurso de histograma da carga
  • Telas personalizáveis -0 Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • ATAAC - Radiadores do pacote 3516E enviados instalados
  • 3 Entradas analógicas
  • 1 saída digital programável
  • Link de dados do módulo de acessório
  • 1 saída de relé programável (Formulário C)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Cat connect
  • Indicação digital para:
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Norma certificada do PGS fornecida
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • RPM
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Comunicações:
  • Horas de operação
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Frequência (Hz)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar) - Temperatura do líquido arrefecedor - Volts (L-L e L-N), Frequência (Hz) - Ampères (por fase e média) - Fator de potência (por fase e média) - kW (por fase, média e porcentagem) - kVA (por fase, média e porcentagem) - kVAr (por fase, média e porcentagem) - kW-h (total) - kVAr-h (total)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Ampères (por fase e média)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • kW/h (total)
  • kVAr/h (total)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Parada de emergência
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Baixa pressão do óleo
  • Sobrevelocidade
  • Funções de transmissão protetoras programáveis
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Sequência de fase do gerador
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Potência invertida (kW) (32)

Sistema Governador

  • ADEM A3

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários

Geral

  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00

Gerador e Acessórios

  • Padrão dos detectores de temperatura do enrolamento
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Alta tensão:
  • Enrolamento de forma
  • Enrolamento aleatório
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Furo de padrão NEMA
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento de forma
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Seis condutores
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Baixa tensão:
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Tensão média:
  • Furo de padrão NEMA
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de Carga de 45 A

3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo do anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores instalados opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água

Opções de Motor

  • Motores de partida: [ ] Padrão [ ] Serviços pesados
  • Silenciador: [ ] Grau Industrial
  • Filtro de ar: [ ] Filtros de ar de elemento único [ ] Filtros de ar de elemento duplo [ ] Filtros de ar para serviços pesados
  • Auxiliares de partida: [ ] Aquecedor da camisa de água do motor de 220 V, 50 Hz
  • Baterias: [ ] Padrão (1.400 CCA) [ ] Reforçada (2.800 CCA)

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Alternadores

  • Aumento de temperatura (acima de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Deslocamento do escape
  • Peças de emissões limpas
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Acessórios flexíveis
  • Silenciadores
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Cotovelos
  • Gabinete de dosagem Tier 4

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas

Geral

  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Pacote UL 2200
  • Emblema da US AID
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Terminação de Energia

  • Classificação do disjuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Operação do disjuntor: [ ] Elétrico
  • Terminação de energia: [ ] Barra Condutora [ ] Disjuntor
  • Unidade de proteção do disjuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Geradores e Acessórios

  • Alternador do filtro de ar
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Alta tensão: 12.470, 13.200, 13.800 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Alta tensão: 6.300, 6.600, 6.900 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Tensão baixa / média: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 1.600, 1.800
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Transformadores de corrente diferencial (DCT)
  • Tensão baixa/média: 380, 440, 480, 600 V, 1.800 rpm trifásico. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Aquecedor de enrolamento

Contrato de Manutenção Estendida (ESC)

  • Contrato de Manutenção Estendida (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Anos [ ] 3 Anos [ ] 5 Anos

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Conectores de energia traseira
  • Disjuntores de baixa tensão
  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do gerador
  • Teste de consumo de combustível
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação OSHPD
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Certificação IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Partida e Carga

  • Motores de partida elétrica
  • Regulador de pressão do ar
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Tampa do motor de partida
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516 (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Traseiro Direito)

Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Traseiro Esquerdo)

Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Frontal Esquerda)

Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Frontal Esquerda)

Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Traseiro Direito)
Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Traseiro Esquerdo)
Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Frontal Esquerda)
Grupo Gerador do Pacote Atualizável 3616 (Frontal Esquerda)

360 View