G3516A 1.041 kW

Grupos Geradores a Gás G3516A

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1085 ekW
1085 ekW
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima
36.50%
36.50%

Visão Geral

Gerador a Gás 728,7 kW - 1041 kW

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Especificações de Produto para G3516A

Classificação Contínua 1085 ekW 1085 ekW
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima 36.50% 36.50%
Classificação Máxima de Standby 1.000 kW 1.000 kW
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1200 a 1500 rpm 1200 a 1500 rpm
Modelo do motor G3516A G3516A
Cilindrada 4210 pol³ 69 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Comprimento 193 pol 4913 mm
Largura 68 pol 1736 mm
Altura 76 pol 1940 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 27670 lb 12549 kg

G3516A Equipamento Padrão

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Excitação de ímã permanente
  • SR4B
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Manuais de operação e manutenção
  • Catálogo de peças

G3516A Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Adaptadores de entrada de ar

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída

Obstrução no

  • Conexão flexível
  • Cotovelo
  • Flange
  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados
  • Expansor de escape

Gerador

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Filtro de ar do gerador
  • Barra condutora europeia
  • Caixa de acesso ao cabo

Partida/Carregamento

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga
  • Bateria com cabo e cremalheira (enviada solta)
  • Carregador de bateria
  • Bateria Acima do Tamanho

Geral

  • Grupo de ajuste do motor
  • EEC D.O.I e outras certificações
  • Válvula de alívio de explosão do cárter

Veja como G3516A se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Gás G3516A

Grupos Geradores a Gás G3516A

Grupos Geradores a Gás G3516A

Grupos Geradores a Gás G3516A

Grupos Geradores a Gás G3516A
Grupos Geradores a Gás G3516A
Grupos Geradores a Gás G3516A
Grupos Geradores a Gás G3516A

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  G3516A

Exibir Mais Ofertas