Gerador Diesel DE218AE0 (60 Hz) | 174 ekW

Grupos Geradores a Diesel C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
174 ekW
174 ekW
Classificação Mínima
157 ekW
157 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emissões Não Certificadas
Emissões Não Certificadas

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel DE218AE0 | 174 ekW

Os grupos geradores Caterpillar fornecem soluções de energia confiáveis para todas as empresas e todas as necessidades. Os geradores Cat podem ser instalados como principal fonte de alimentação ou serviço standby.

Especificações de Produto para C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Classificação Máxima 174 ekW 174 ekW
Classificação Mínima 157 ekW 157 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emissões Não Certificadas Emissões Não Certificadas
Tensão 220 a 380 V 220 a 380 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 98.8 pol 2510 mm
Largura - Máxima 1010 mm 39.8 pol
Altura - Máxima 64.6 pol 1640 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C7.1, 4 Cilindros em linha, Diesel de 4 Cursos

Painel de controle

  • Painel de controle EMCP 4.1

Sistema governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi GTA

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento acústico de acesso fácil modular

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Veja como C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Compartimento

Compartimento

Compartimento

Compartimento

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Compartimento
Compartimento
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View